Phoenix Contact и TECSAFE: больше порядка и эффективности благодаря теневым стендам для ручного инструмента

21.05.2025
Индивидуальные теневые стенды для ручного инструмента: выполненные на заказ выдвижные секции из пенопласта

Благодаря сотрудничеству Phoenix Contact и TECSAFE открываются дополнительные возможности создания индивидуальных решений, позволяющих улучшить организацию и повысить эффективность работы.

В онлайн-магазине TECSAFE клиенты могут сконфигурировать по размеру и заказать индивидуальные выдвижные секции из пенопласта. В рамках этого сотрудничества в базу данных TECSAFE на сегодняшний день добавлено более 300 ручных инструментов Phoenix Contact. Это позволяет клиентам интегрировать инструменты Phoenix Contact в свои индивидуальные теневые стенды. Это сотрудничество значительно расширяет возможности для создания индивидуальных решений. Теневые стенды можно конфигурировать простым способом с помощью функции Drag&Drop. Заказать можно в количестве от 1 штуки1). Использование теневых стендов имеет множество преимуществ. Они обеспечивают оптимальную организацию и наглядность на рабочем месте, что повышает эффективность и производительность. Инструменты всегда под рукой, их можно легко и быстро найти, что значительно упрощает рабочий процесс. Теневые стенды также способствуют созданию безопасной рабочей среды, поскольку помогают избежать беспорядка.

Благодаря онлайн-конфигуратору TECSAFE и интеграции инструментов Phoenix Contact клиенты могут создавать еще более точные и индивидуальные решения для своих нужд.

1) *В настоящее время доставка осуществляется по адресам в Германии и странах ЕС.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации