Многофункциональные предохранительные реле: две защитные функции в одном устройстве

22.04.2025
Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Предохранительное реле предлагает гибкое и многофункциональное решение вопросов безопасности для множества приложений. Настройка конфигурации PSRuni выполняется непосредственно на устройстве, что позволяет легко адаптировать его к специфичным требованиям. Совместимость с многочисленными датчиками и исполнительными элементами обеспечивает беспрепятственную интеграцию в существующие системы. Предохранительное реле подходит, например, для контроля кнопок аварийного останова, защитных щитов и световых барьеров.

Помимо многофункциональности и возможности работы как в одноканальном, так и в двухканальном режиме, предохранительное реле PSRuni соответствует высоким требованиям безопасности вплоть до SIL 3 и PL e. Устройство отличается удобством эксплуатации благодаря функциям автоматического или ручного контролируемого пуска, технологии подключения Push-in, а также простой установке и обслуживанию.

«С появлением нового предохранительного реле PSRuni мы предлагаем нашим клиентам гибкое и надежное решение, отвечающее растущим требованиям к безопасности машин», - говорит Ясин Ясар, менеджер по продукции компании Phoenix Contact. «Мы делаем акцент на экономии пространства и интуитивно понятном управлении».

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации