Новые модули измерения температуры сопротивления для Axioline F и Axioline P

22.04.2025
Модули измерения температуры Axioline

Phoenix Contact расширяет ассортимент систем удаленного ввода-вывода Axioline F и Axioline P тремя новыми модулями измерения температуры сопротивления (модули RTD), которые поддерживают резистивные устройства измерения температуры.

Благодаря новым входным модулям Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F и AXL F EX IS RTD8 XC 1F платформа ввода-вывода серии изделий Axioline P с высокой степенью готовности поддерживает подключение резистивных устройств измерения температуры (RTD). Искробезопасный входной модуль RTD расширяет серию изделий Axioline F.

Модули RTD серии изделий Axioline P обладают всеми техническими характеристиками платформы Axioline P с усиленной защитой. Подача питания осуществляется через цокольные модули шины, что позволяет заменять модули RTD во время работы и обеспечить высокую помехоустойчивость. Искробезопасный модуль AXL F EX IS RTD8 1F представляет собой расширение существующей удаленной системы ввода-вывода Axioline F. Он имеет характеристики стандартных модулей ввода-вывода XC.

Все входные модули RTD поддерживают стандартные платиновые и никелевые датчики, а также различные типы датчиков KTY8x и линейные входы с сопротивлением 500 Ом, 5 КОм и 10 КОм. Модули отличаются наличием защиты от короткого замыкания, расширенного диапазона температуры (от -40 до 70 °C), допусков ATEX и МЭК Ex класса 1, раздела 2, зоны 2. Искробезопасные модули можно устанавливать во взрывоопасных зонах раздела 2, зоны 2 и подключать к датчикам, работающим в зонах 0 и 1.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации