The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

22.07.2025
Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Благодаря новым литиевым аккумуляторным модулям с технологией IQ компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительными решениями в области энергоаккумуляторов ёмкостью 284 Втч.

Модули отличаются исключительно высокой плотностью энергии и малым весом – идеальное решение для сложных промышленных приложений. В сочетании с QUINT4 UPS они обеспечивают интеллектуальное управление аккумуляторами, что гарантирует максимальную готовность и безопасность в эксплуатации.

Аккумуляторные модули выполнены на базе проверенной литий-железо-фосфатной технологии и гарантирует значительную буферную мощность: при нагрузке 1 A буферное время может составлять до 27 ч, при 40 A — до 41 мин. Благодаря высокому ресурсу — в шесть раз выше, чем при использовании обычной свинцовой технологии AGM — срок службы достигает до десяти лет. Широкий диапазон температуры от -20 до +60 °C обеспечивает универсальность и надежность использования.

Особого внимания заслуживает постоянная коммуникация с QUINT4 UPS, которая обеспечивает непрерывный контроль и интеллектуальное управление параметрами аккумулятора. Это не только повышает готовность, но и увеличивает срок службы благодаря оптимизированным характеристикам зарядки.
Модули легко и быстро устанавливаются: они автоматически обнаруживаются и могут быть заменены без инструмента во время работы. Компактная конструкция позволяет минимизировать место при установке на DIN-рейку, сохраняя высокую плотность энергии при ёмкости до 11 А·ч.
Благодаря этим свойствам новые модули литиевых аккумуляторов представляют собой перспективное решение для источников бесперебойного питания, отличающиеся мощностью, интеллектуальностью и надежностью.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации