The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Мегаваттный зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт – High Power Charging по-новому

07.05.2025
Охлаждаемые зарядные кабели CCS CHARX connect professional для зарядной мощности до 1 000 кВт

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.

С помощью второго поколения зарядных штекеров CCS CHARX connect professional с жидкостным охлаждением компания Phoenix Contact выводит сверхбыструю зарядку HPC на новый уровень: в режиме Boost Mode можно передавать 1000 кВт, а в непрерывном режиме - 800 кВт. Это стало возможным благодаря новой концепции охлаждения, в которой экологически чистая и удобная в обслуживании охлаждающая жидкость направляется непосредственно через силовые жилы, обеспечивая особенно эффективное охлаждение.

Улучшенная эргономика в области захвата, гибкая конструкция кабеля и уменьшенный по сравнению с первым поколением вес мегаваттной зарядной вилки CCS обеспечивают удобство и простоту использования при увеличенной зарядной мощности.

Рамку стыковочной части и все контакты нового зарядного штекера HPC можно легко заменить, не открывая корпус и не сливая охлаждающую жидкость. Это обеспечивает благоприятное и сбалансированное обслуживание. Помимо стандартных кабельных сборок, Phoenix Contact предлагает по запросу индивидуальные концепции подключения питания, сигналов и охлаждения, чтобы помочь производителям зарядных станций HPC в их создании. Кроме того, зарядный кабель CCS обеспечивает надежное обнаружение утечек и тарификацию процессов зарядки в соответствии с законом о калибровке благодаря встроенной четырехпроводной технологии измерения.

Благодаря огромной зарядной мощности мегаваттного зарядного штекера CCS не только электромобили можно зарядить всего за несколько минут. Впервые даже электрические коммерческие автомобили с большими аккумуляторами быстро становятся готовыми к эксплуатации. Для достижения приемлемого времени зарядки требуется высокая зарядная мощность. Благодаря широкому ассортименту Phoenix Contact предлагает также множество других гармонизированных компонентов для систем High Power Charging.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации