Мобильный термотрансферный принтер для универсальных решений в области маркировки
Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 компании Phoenix Contact имеет универсальное применение. Компактное устройство подходит как для централизованного использования на участках маркировки, так и для маркировки напрямую в среде применения. Это позволяет эффективно и гибко организовывать рабочие процессы и дает значительное преимущество, особенно в протяженных установках.
Термотрансферный принтер может наносить маркировку на более 600 маркировочных материалов для различных промышленных маркировок. Благодаря проверенной технологии термотрансферной печати маркировка клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем является точной и долговечной. Автономный принтер обеспечивает высококачественную маркировку материалов в формате карт и пластин менее чем за 8 секунд. Thermomark Prime 2.0 позволяет удобно создавать маркировочные решения для мобильной маркировки напрямую в среде применения с помощью встроенного программного обеспечения MARKING System App. Ввод данных прост и интуитивно понятен с помощью 7-дюймового сенсорного цветного дисплея принтера. Сменный мощный аккумулятор и простая замена материала и красящей ленты обеспечивают готовность принтера к работе в любом месте, где он необходим. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать. Для централизованного использования, например, на маркировочном участке, Thermomark Prime 2.0 можно легко контролировать и управлять с помощью программного обеспечения для маркировки Phoenix Contact. Программное обеспечение предлагает широкие возможности проектирования, понятный пользовательский интерфейс и высокопроизводительные интерфейсы для эффективного импорта данных из систем E-CAD.