Распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и вставной крышкой разъема

12.11.2024
Распредкоробка M12 PUSH-PULL со штекерным соединением под заглушку

Новые распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull от Phoenix Contact устанавливают новый стандарт в области технических средств автоматизации. Они впечатляют своей интуитивной установкой без инструмента. Магистральные кабели и штекерные соединители М12 удобно и надежно соединяются подключением напрямую. Это экономит значительное количество времени и обеспечивает простую и безопасную кабельную разводку.

Ограниченное пространство и высокая плотность кабелей часто затрудняют кабельную разводку датчиков и исполнительных элементов. Технология подключения без инструмента сокращает количество необходимых кабелей. M12 PUSH-PULL впечатляет надежным соединением, которое обеспечивается простым подключением. Стандартизированная система быстрой фиксации по МЭК 61076-2-010 теперь доступна и в распредкоробках M12. Это позволяет экономить до 80 % времени на монтаж по сравнению с винтовым соединением. Двойной контур резьбы M12 позволяет подключать классические винтовые соединители M12 или инновационные штекерные соединители Push-Pull M12. Ассортимент продукции включает пластиковые боксы с четырьмя, шестью и восемью портами для одинарного и двойного назначения, со светодиодами и без них. В ассортименте также представлены варианты с подготовленным подключением магистрального кабеля, штекерным подключением M23 или штекерным подключением для самостоятельной сборки. Крышка разъема устанавливается на разъем на плату без винтов с помощью крепления на защелках. Защелки обеспечивают надежную фиксацию. Крышку разъема также можно снять без инструментов, если ее необходимо заменить. Соединение проводов магистрального кабеля также осуществляется без инструмента с помощью клемм для печатной платы с технологией Push-in. Вы можете выбрать между фиксированным и вставным зажимом Push-in. Распредкоробки M12 PUSH-PULL не только обеспечивают экономию времени при монтаже, но и гарантируют надежность и долговечность безопасного применения. Они ударо- и вибростойкие и сертифицированы по степени защиты IP65 и IP67.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации