Распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull

Щелк, щелк, готово! Простое и надежное соединение магистрального кабеля и штекерного соединителя без использования инструментов.
Распредкоробка M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull

Простое соединение без винтов

Пассивные распредкоробки обеспечивают связь между периферийными устройствами и SPS. В связи с растущим объединением машин и установок в сеть возрастает потребность в надежных и перспективных кабельных соединениях. Простое и безошибочное подключение - ключевой фактор надежной работы системы. Распредкоробки M12 Push-Pull впечатляют своей интуитивной установкой без инструмента. Магистральные кабели и штекерные соединители М12 удобно и надежно соединяются подключением напрямую. Это гарантирует значительную экономию времени и надежную кабельную разводку.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и установка без инструмента благодаря крышке разъема с креплением на защелках
  • Простой монтаж подключения магистрального кабеля с технологией Push-in
  • Быстрая и надежная установка штекерных соединителей с системой быстрой фиксации Push-Pull в соответствии с МЭК 61076-2-010
  • Большая гибкость благодаря портам M12 для классических винтовых штекерных соединителей или штекерных соединителей Push-Pull
  • Четкое распределение компонентов благодаря маркировочным табличкам на крышке и разъеме на плату
Распредкоробка M12 PUSH-PULL

Крепление на защелках без инструмента

Штекерное соединение с крышкой

Новые распредкоробки M12 для самостоятельной сборки имеют разъемное соединение с крышкой с креплением на защелках. Крышка просто крепится к разъему на плату без винтов. Защелки обеспечивают надежную фиксацию. Крышку разъема также можно снять без инструментов, если ее необходимо заменить. Просто сдвиньте пальцем защелки вперед, и замок открыт.

Соединение провода Push-in

Простое и безопасное соединение с технологией Push-in

Соединение провода Push-in

Магистральный кабель подключается через клеммы для печатной платы с зажимом Push-in. Отдельные проводники подключаются напрямую в месте соединения без использования инструментов. Пружина зажима Push-in особой формы позволяет без заметных усилий вставлять проводники. Высокое усилие зажима гарантирует надежное электрическое соединение. По сравнению с классическим винтовым зажимом это значительно сокращает время и усилия, необходимые для монтажа. Вы можете выбрать между фиксированным и вставным зажимом Push-in.

Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

Порты M12 с контуром duo для штекерных соединителей с зажимом Push-Pull или винтовым зажимом

Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

Стандартизированная система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL обеспечивает быструю и надежную установку штекерных соединителей путем простой фиксации. Это позволяет экономить до 80 % времени на монтаж по сравнению с винтовым соединением. Благодаря контуру duo резьба M12 распредкоробок M12 PUSH-PULL обратно совместима. Это позволяет выполнять гибкую проводку в полевых условиях с помощью классических винтовых разъемов M12 или инновационных штекерных соединителей Push-Pull M12.

МОНТАЖ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА
Откройте для себя распредкоробки M12 PUSH-PULL

Являясь экспертом в области соединений, мы предлагаем передовые технологические решения. Инновационные распредкоробки с технологией быстрого соединения без инструмента гарантируют не только перспективную кабельную разводку, но и экономию времени и надежность монтажа.

К товарам
Расдкоробки M12 с разьемом для быстрого подключения без инструмента
Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

Система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

С системой быстрой фиксации M12 PUSH-PULL компания Phoenix Contact предлагает надежную концепцию соединения для устройств и полевой кабельной разводки. Система Push-Pull обеспечивает совместимость со штекерами разных производителей и особенно легкое подключение - удобно, безопасно и просто.