Высококомпактные искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с большим пакетом допусков

22.04.2025
Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с логотипом SIL 3 и Ex i, а также логотипами GIT Safety Award и German Innovation Award

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи Phoenix Contact серии изделий Mini Analog Pro шириной 6,2 мм теперь обладают не только ATEX/IECEX и CCC Ex, но и другими сертификатами.

Новые сертификаты охватывают директивы UL для обычных и взрывоопасных зон (ordloc/hazloc), а также INMETRO (бразильский допуск) и DNV для морских приложений. В сочетании с оценкой по максимальному уровню безопасности SIL 3, эта серия изделий объединяет искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до уровня SIL 3 1oo1 в особенно компактной конструкции по ширине и высоте.

Сертификаты ATEX/IECEX обеспечивают безопасную эксплуатацию во взрывоопасных зонах как в ЕС, так и по всему миру. Кроме того, сертификат UL, который имеет особое значение для североамериканского рынка, подтверждает соответствие строгим стандартам безопасности. Сертификат INMETRO также гарантирует, что изделия соответствуют бразильским стандартам в области безопасности и качества. В свою очередь, сертификат DNV подтверждает соответствие высоким требованиям безопасности и качества, предъявляемым судоходной промышленностью, что позволяет использовать изделия в морских зонах.

Помимо международных сертификатов для всех зон и групп веществ, изделия рассчитаны на работу в расширенном диапазоне температуры от -40 до 70 °C, а также в условиях эксплуатации на высоте до 5000 м. Защита людей, окружающей среды и оборудования обеспечивается за счет самого высокого уровня безопасности SIL 3 (один из одного).

Удобная конструкция и концепция управления обеспечивают простоту эксплуатации. Интуитивно понятная настройка конфигурации и мониторинг в приложении, коммуникационные шлюзы, цифровые метки и цифровые паспортные таблички позволяют серии изделий MINI Analog Pro обеспечивать полную цифровизацию процессов.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации