The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Удобная кабельная разводка шкафов управления со штекерными зонами Push-X и Combi

24.06.2025
Клеммная сборка с подключаемыми клеммными блоками Push-X

Новые съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной сопряжения Combi от Phoenix Contact устанавливают новые стандарты в области электромонтажных технологий. Эта комбинация обеспечивает легкую и эффективную кабельную разводку при производстве шкафов управления за счет соединения полевого уровня с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Благодаря технологии прямого подсоединения без инструмента, которая практически не требует приложения усилий, зажим Push-X обеспечивает высокий уровень удобства эксплуатации для всех типов проводников. Гибкие провода без наконечников соединяются особенно быстро. Кроме того, визуальная и тактильная обратная связь с точкой подключения обеспечивает интуитивное подключение, что облегчает работу и сводит к минимуму ошибки. Новые клеммные блоки XT 2,5.../P впечатляют номинальным сечением 2,5 мм² и сечением проводов от 0,5 до 4 мм². Они рассчитаны на токи до 24 А и напряжение до 800 В, что обеспечивает высокую производительность и гибкость в различных областях применения. Еще одно преимущество – быстрое отсоединение проводника благодаря фиксатору в точке подключения. Это экономит время и повышает эффективность технического обслуживания. Кроме того, конфигурируемые и стандартные штекерные соединители COMBI с количеством полюсов до 15 обеспечивают полную гибкость при различных требованиях к проводке. Благодаря этому съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной подключения Combi являются современным и гибким решением для производства шкафов управления, обеспечивающим простую, быструю и надежную кабельную разводку и способствующим повышению эффективности и снижению количества ошибок.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации