Новые промышленные маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

31.03.2025
Серия изделий Cellulink

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент изделий для удаленной связи промышленными маршрутизаторами мобильной связи для наружного применения. Серия изделий Cellulink рассчитана на подключение к сети мобильной связи совместимых устройств по всему миру и сертифицирована в соответствии с МЭК 62443-4-2.

Маршрутизаторы и антенны устанавливаются в компактные устройства, которые можно монтировать на шкафу управления, стене или мачте. Питание устройств реализовано с помощью функции Power over Ethernet, поэтому для быстрой и простой установки требуется всего один кабель Ethernet. Концепция «все в одном» позволяет сократить расходы на приобретение дополнительных антенн мобильной связи и антенных кабелей, а также сэкономить место в шкафу управления и время при установке. Изделия обладают множеством функций кибербезопасности, а также сертифицированы в соответствии с МЭК 62443-4-2. Таким образом они оптимально подготовлены к требованиям «Закона о киберустойчивости».

Каждое устройство поддерживает две SIM-карты и резервное переключение между операторами связи, а также GNSS (глобальную навигационную спутниковую систему) для точного определения местоположения и синхронизации времени. Настройка конфигурации и обновление встроенных программ удобно выполняются при помощи системы управления через веб-интерфейс, REST API и комплексной системы управления устройствами и обновлениями. Серия изделий Cellulink включает три класса устройств, которые отличаются поддерживаемой технологией и производительностью:
• Благодаря европейскому модулю LTE CAT1 серия 2000 обеспечивает экономичный и надежный доступ к мобильной связи и достаточную пропускную способность для большинства небольших приложений.
• Серия 4000 оснащена глобальным модулем LTE CAT4 и охватывает все распространенные приложения LTE. Эти устройства могут использоваться по всему миру и обеспечивают среднюю пропускную способность.
• Благодаря глобальному модулю 5G серия 6000 представляет собой самый высокий класс производительности. Эти устройства оптимизированы для обеспечения очень высокой пропускной способности и низкой задержки и могут использоваться как в частных, так и в общедоступных сетях 5G по всему миру.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации