Высокая мощность в компактном корпусе для настенного монтажа

12.11.2024
TRIO POWER для настенного монтажа

Источник питания TRIO POWER от Phoenix Contact для настенного монтажа обеспечивает высокую мощность до 2,5 кВт в компактном корпусе. Благодаря гибкому настенному монтажу и широкому функционалу, эти надежные устройства могут применяться в самых разных областях машиностроения, робототехники и аккумуляторных накопителей.

Источники питания мощностью до 2,5 кВт отличаются гибким монтажом на стенке шкафа управления. Различные варианты крепления позволяют адаптировать устройства к конкретным условиям. Возможен как боковой монтаж, так и монтаж на задней стенке корпуса. Встроенные функции защиты от неожиданных и вредных напряжений и токов делают устройства особенно прочными и надежными. Параллельное подключение напрямую со встроенным диодом O-Ring позволяет создать резервную систему, способствующую надежности электроснабжения Вашего приложения. Кроме того, возможно увеличение мощности до 10 кВт. Кроме того, статический boost на 120 процентов и динамический boost на 140 процентов в течение 5 секунд позволяют легко увеличить мощность. Последовательное соединение позволяет также повысить выходное напряжение. Комплексный мониторинг позволяет вмешаться до того, как система выйдет из строя: светодиодная сигнализация, интерфейс шины CAN и напоминание об окончании срока службы (EOL) указывают на состояние источника питания.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации