Многофункциональное предохранительное реле: две защитные функции в одном устройстве
Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.
Предохранительное реле предлагает многофункциональное решение вопросов безопасности для множества приложений. Настройка конфигурации PSRuni L выполняется непосредственно на устройстве, что позволяет легко адаптировать его к специфичным требованиям. Совместимость с многочисленными датчиками и исполнительными элементами обеспечивает беспрепятственную интеграцию в существующие системы. Предохранительное реле особенно подходит, например, для контроля кнопок аварийного останова, защитных щитов и световых барьеров.
Помимо многофункциональности и возможности работы как в одноканальном, так и в двухканальном режиме, предохранительное реле PSRuni соответствует высоким требованиям безопасности вплоть до SIL 3 и PL e. Устройство отличается удобством эксплуатации благодаря функциям автоматического или ручного контролируемого пуска, технологии подключения Push-in, а также простой установке и обслуживанию.
«С появлением нового предохранительного реле PSRuni мы предлагаем нашим клиентам гибкое и надежное решение, отвечающее растущим требованиям к безопасности машин», - говорит Ясин Ясар, менеджер по продукции компании Phoenix Contact. «Основное внимание уделяется экономии пространства и удобству использования».