The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Новое семейство контроллеров для автоматизации зданий и помещений

20.02.2025
Приложение Catan C1 EN

При автоматизации зданий и помещений часто используются компактные распределительные устройства, которые предлагают мало места для установки аппаратного обеспечения. Поэтому Phoenix Contact расширила ассортимент своей продукции, включив в него устройства в формате REG. В дополнение к проверенному временем контроллеру здания ILC 2050 BI теперь доступен новый контроллер Catan C1 EN.

Компактный контроллер шириной всего шесть горизонтальных шагов отличается гибким сочетанием 14 индивидуально настраиваемых входов и выходов, что позволяет дополнительно экономить место и средства. Восемь универсальных входов подходят, среди прочего, для датчиков температуры, интерфейсов от 0 до 10 В или счетчиков. Два универсальных и четыре цифровых канала могут быть настроены как выходы или входы на выбор. Catan C1 EN, оснащенный управляемым коммутатором Ethernet, включает три интерфейса Ethernet, два последовательных интерфейса RS-485 и два интерфейса USB-C для подключения панели управления и периферийных устройств USB. Это также первый контроллер Niagara, имеющий на борту интерфейс KNX-TP. Подключаемая панель управления помогает при локальном вводе в эксплуатацию, управлении и техническом обслуживании. Также в наличии два интерфейса SPE для различных модулей расширения Catan. Платформа Emalytics и Niagara Framework – это мощные среды программирования и инструменты визуализации, которые также используют зарекомендовавший себя ILC 2050 BI. С помощью этого оборудования можно просто интегрировать такие протоколы, как BACnet, KNX или Modbus, а контроллер легко интегрируется в облачную среду.

Catan C1 EN способствует снижению энергопотребления зданий, что является важной составляющей на пути к All Electric Society, в котором энергия, вырабатываемая с помощью регенерации, будет доступна во всем мире в достаточном количестве и совершенно экономически выгодна в качестве основного вида энергии.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации