Двунаправленный источник питания для монтажа в стойку
Силовой модуль AC/DC TRIO POWER от Phoenix Contact мощностью 20 кВт для установки в 19-дюймовую стойку обеспечивает двунаправленное преобразование энергии в различных областях применения. Благодаря фронтальной технологии подключения и напряжению постоянного тока до 1000 В он может применяться в самых разных областях, но особенно подходит для использования в системах аккумуляторных накопителей.
Стоечный источник питания мощностью 20 кВт используется в различных областях, таких как системы хранения энергии, электромобильность и технологии постоянного тока. Технология подключения напрямую на передней панели обеспечивает гибкую и простую установку. Это позволяет легко устанавливать и обслуживать модуль в 19-дюймовых стойках без доступа к задней панели, например, в энергоаккумуляторах. При использовании в аккумуляторных накопителях силовой модуль TRIO POWER служит как для подачи энергии из системы хранения, так и для буферизации энергии в системе хранения. Двунаправленное преобразование энергии силового модуля позволяет как получать энергию из сети, так и подавать ее в сеть. Кроме того, силовой модуль может работать независимо от сети и питать потребителей, например, в местах без подключения к сети.