ILB BT ADIO MUX - Радиокомплект
2702875

Комплект Wireless MUX, два модуля с 16 цифровыми входами и выходами и 2 аналоговыми входами и выходами (от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В) каждый, разъем антенны RSMA (гнездовой), без антенн

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Радиодиагностика посредством гистограммы
Дальность действия 50 - 100 м на промышленных объектах с ненаправленными антеннами и до 400 м на открытом пространстве с направленными антеннами
Быстрое соединение и передача сигналов
Современная технология Bluetooth 4.0
Plug&Play - ввод в эксплуатацию без настройки
Проще не бывает: распаковать - подсоединить - включить!

Часто задаваемые вопросы


Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ... Смотреть подробнее

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций

Смотреть меньше