Антенна - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N 2702898

Всенаправленная антенна антивандального исполнения, 2,4 ГГц / 5 ГГц, коэффициент усиления: 6 дБи / 8 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор. 360°, степень защиты: IP68, стойкая к чистящим средствам, подключение: N (гнездо), для монтажа на электрошкафу

Подробная информация о продукте




Частотный диапазон 2,4 ГГц
Частотный диапазон 5 ГГц
Диапазон частот 2,4 ГГц
Диапазон частот 5,15 ГГц ... 5,83 ГГц
Импеданс 50 Ω

Высота 51 мм
Диаметр 92 мм

Соединительный кабель нет

Материал корпуса Алюминий, HRA 150

Тип монтажа Электрошкаф
Указания по монтажу Степень защиты IP68 только при монтаже на ровной поверхности
Указания по монтажу Необходимы комплектующие

Прибыль 6 dBi (2,4 ГГц, при монтаже на металлической поверхности)
Прибыль 8 dBi (5,6 ГГц, при монтаже на металл. поверх-ти)
Угол раствора по горизонтали 360 °
Поляризация линейно и вертикально

Технология подключения
Тип подключения N (гнездовой)

Степень защиты IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
Скорость ветра 160 км/ч (образуется усилие 10 Н)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2702898
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 388 (C-6-2019)
GTIN 4055626378992
Вес/шт. (с упаковкой) 237,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 232,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85177000
Страна происхождения PL



Преимущества для вас

Ударопрочный корпус
Стойкая к чистящим средствам
Для средних расстояний
Для свободно передвигающихся приложений
Для многоточечных соединений и соединений типа «сетка»