Коаксиальный кабель - RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402

Антенный кабель для ввода в электрошкаф, внешний диаметр: 3,2 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 0,6 / 0,9 / 1,4 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (гнездовой) -> RSMA (штыревой), длина: 0,5 м

Подробная информация о продукте




Диапазон частот 0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс 50 Ω

Размерный чертеж
Схема сверления
Диаметр отверстий 16,1 мм

Длина кабеля 50 см
Механические свойства
Радиус изгиба, длительн. 12,50 мм
Конструкция кабеля
Тип кабеля EF 316
Наружный диаметр кабеля 2,50 мм
Внешняя оболочка, материал RADOX®(LSFH)
Внешняя оболочка, цвет синий
Коэффициент затухания
868 / 900 МГц 0,6 дБ
2,4 ГГц 0,9 дБ

Штыревой разъем
Тип подключения RSMA (штыревой)
Тип подключения N (гнездовой)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701402
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 391 (C-6-2019)
GTIN 4046356746816
Вес/шт. (с упаковкой) 55,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 52,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85442000
Страна происхождения PL



EAC

EAC


Преимущества для вас

Для использования вне помещений
Не поддерживает горение
Без галогенов
устойчива к УФ-излучению
Маслостойкость