ANT-OMNI-0671-01
-
Антенна
1396316
Многодиапазонная всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 1 дБи ... 3 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Комплект поставки | включая монтажный уголок и зажимы мачты |
| Характеристика излучения | Всенаправленная |
| Прибыль | 2 dBi (617 МГц ... 960 МГц) |
| 1 dBi (1,4 ГГц ... 1,6 ГГц) | |
| 2 dBi (1,7 ГГц ... 2,7 ГГц) | |
| 3 dBi (3,3 ГГц ... 7,1 ГГц) | |
| Угол раствора по вертикали | 70 ° (617 МГц ... 960 МГц) |
| 60 ° (1,4 ГГц ... 2,7 ГГц) | |
| 45 ° (3,3 ГГц ... 5,9 ГГц) | |
| 30 ° 6,0 ГГц ... 7,1 ГГц | |
| Угол раствора по горизонтали | 360 ° |
| Поляризация | линейно и вертикально |
| Полоса частот | 2400 МГц |
| 868 МГц | |
| 700 МГц | |
| 800 МГц | |
| 850 МГц | |
| 900 МГц | |
| 1700 МГц | |
| 1800 МГц | |
| 1900 МГц | |
| 2100 МГц | |
| 2600 МГц | |
| 3600 МГц | |
| 5 ГГц | |
| Диапазон частот | 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Мощность, максимальная | 1,00 Вт |
| Коэффициент стоячей волны КСВ для систем 50 Ом | ≤ 3,50 |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | N (гнездовой) |
| Наружный диаметр | 30 мм ... 45 мм (Мачта) |
| Чертеж |
|
| Высота | 158 мм |
| Диаметр | 24 мм |
| Диаметр отверстий | 6 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр | 30 мм ... 45 мм (Мачта) |
| Материал (Обтекатель антенны) | Пластмасса (армированный стекловолокном) |
| Материал (Держатель) | Пластмасса (армированный стекловолокном) |
| Материал (U-образный болт) | Нержавеющая сталь V2A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к воздействию морской воды |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Скорость ветра | 220 км/ч |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к воздействию морской воды |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Установка на мачте | |
| Указания по монтажу | Внешняя и внутренняя зона |
| Номер артикула | 1396316 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 206 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 141 g |
| Номер таможенного тарифа | 85177100 |
| Страна происхождения | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340147
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Коаксиальный кабель 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Антенный кабель 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
Преимущества для вас
Оптимальное решение для свободно перемещаемых и стационарных приложений в сетях мобильной связи 2G/3G/4G/5G
Универсальное применение благодаря большому диапазону частоты
Устойчивость к морской воде
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А