Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Continuous Power A solução para um sistema de fonte de alimentação fiável. A máxima disponibilidade da instalação tem total prioridade em todos os ramos da indústria. Pré-requisito é uma fonte de alimentação na qual possa confiar. Com QUINT, a solução completa para garantir 24 V, pode assegurar uma operação ininterrupta da instalação.

Símbolo de infinito nas cores da Phoenix Contact com produtos da família de fontes de alimentação QUINT

Solução de fonte de alimentação QUINT


QUINT é a solução completa para uma potência fiável de 24 V. Com um portfólio perfeitamente coordenado, composto por fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta, poderá assegurar um funcionamento ininterrupto das suas instalações, seja de forma individual ou combinada entre si. Eficiente, inteligente e compatível: a QUINT assegura a máxima disponibilidade.

Vantagens

  • Elevada disponibilidade graças a um portfólio eficiente
  • Integração simples através de componentes compatíveis entre si
  • Manutenção preventiva graças a um sistema inteligente e comunicativo
  • Processos eficientes graças a dados 3D, configurador e tecnologia de ligação push-in
  • Soluções personalizadas a partir de 1 unidade
Solução de fonte de alimentação QUINT
Solução de fonte de alimentação QUINT YouTube
QUINT POWER com IO-Link

QUINT POWER com IO-Link

QUINT POWER com IO-Link

A nova fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER com IO-Link pode ser ligada de forma rápida e simples a redes industriais.

A interface IO-Link integrada permite disponibilizar todos os dados de operação relevantes da fonte de alimentação em sistemas de automação superiores e otimizar assim a monitorização funcional preventiva para um nível totalmente novo.

Além disso, a fonte de alimentação possibilita a parametrização por meio de IO-Link. A transferência direta da parametrização após uma substituição do equipamento poupa tempo e previne erros de utilizador.

Um número infinito de possibilidades de combinação: 24 V contínuos para qualquer aplicação


24 Volt armazenados em buffer

24 Volt armazenados em buffer

Para garantir a disponibilidade da instalação, mesmo no caso de avarias como falhas de rede, interrupções temporárias na rede ou oscilações da tensão, é útil conceber o sistema de fonte de alimentação sem interrupções. Para isso, selecione um módulo UPS adequado à corrente de carga. Em combinação com um acumulador de energia adequado à sua aplicação, alimente a sua instalação com uma autonomia entre poucos segundos a várias horas.

  • Continua a alimentar de forma ininterrupta, mesmo no caso de falha de rede
  • Monitorizar e sinalizar os estados operacionais e os estados da bateria
  • Gestão inteligente da bateria e da carga
24 Volt desacoplados

24 Volt desacoplados

Para construir uma rede de tensão auxiliar o mais fiável possível em instalações com elevados requisitos em termos de disponibilidade, é essencial a operação redundante das fontes de alimentação. Para implementar a redundância são ligadas duas fontes de alimentação em paralelo e desacopladas uma da outra com a ajuda de módulos de redundância. Graças à redundância contínua até à carga através de dois circuitos de corrente separados e à prevenção do ponto único de falha, os módulos QUINT S-ORING, em conjunto com as fontes de alimentação QUINT, oferecem a máxima segurança.

  • Monitorização total do desacoplamento em todos os pontos do sistema de alimentação
  • Proteção dupla contra sobretensão do lado secundário com certificação SIL3
  • Menor dissipação de potência graças à tecnologia MOSFET
24 V renovados

24 V renovados

Na maioria das aplicações, bem como na maioria das indústrias, mais de um consumidor DC é alimentado em paralelo por uma fonte de alimentação. No caso de consumidores sensíveis, como, por exemplo, um controlador ou sensores, é recomendado separar estes de outros consumidores para evitar interferências devido a retroalimentação. Através da aplicação do nosso conversor QUINT DC/DC pode separar os seus consumidores galvanicamente entre si, tornando a sua aplicação ainda mais segura.

  • Separação de consumidores através de isolamento galvânico
  • Renovação de quedas de tensão, por ex., na extremidade de cabos compridos
  • Conversão de níveis de tensão entre 12 V DC, 24 V DC e 48 V DC

Processos simples: da ideia até ao funcionamento perfeito


Facilidade na seleção de produtos, instalação e manutenção

A solução de fonte de alimentação QUINT não só garante a máxima disponibilidade da instalação, mas também permite uma seleção de produtos, instalação e manutenção simples:

  • Artigos descritos digitalmente: uma descrição de artigos digital suporta a engenharia, a instalação, a produção e a manutenção.

  • Configuração individual: adapte a sua fonte de alimentação QUINT POWER perfeitamente à sua aplicação. Configure individualmente diferentes parâmetros e encomende a sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

  • Instalação simples: a tecnologia de ligação push-in assegura uma instalação fácil e rápida.

  • Intervalos de serviço planeáveis: graças ao sistema de gestão da bateria com IQ Technology será avisado antecipadamente no caso de falhas.

  • Monitorização remota: graças à utilização de UPS inteligentes, pode detetar o estado operacional da sua instalação a qualquer altura e em qualquer local.

Live Demo
Sistema de alimentação inteligente

Graças ao sistema de fonte de alimentação inteligente QUINT com sistema de gestão da bateria (BMS) e IQ Technology pode acompanhar o estado de carga e o tempo restante do seu acumulador de energia, sendo avisado antecipadamente no caso de falhas.

Dê uma vista de olhos na Live Demo do nosso sistema de fonte de alimentação na PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Um painel interativo na cloud apresenta constantemente os dados de estado do sistema de fonte de alimentação.

Utilizador: demohmi
Palavra-passe: Demo1234

Live Demo QUINT POWER
Solução QUINT UPS inteligente

Garantir uma elevada disponibilidade ilimitada da instalação? As principais respostas às suas perguntas!

Como é possível garantir uma alimentação fiável, mesmo no caso de falhas de rede?
Com uma fonte de alimentação ininterrupta, composta por fonte de alimentação, UPS e acumulador de energia, pode evitar uma falha da sua instalação. No caso de uma falha de rede, a UPS assume o controlo. Esta faz a comutação para o acumulador de energia, de forma que as cargas ligadas possam ser alimentadas com corrente. Para a configuração da fonte de alimentação ininterrupta, selecione um módulo UPS adequado à corrente de carga e combine este com um acumulador de energia adequado à sua aplicação.

No caso de falha de energia, a instalação é alimentada durante quanto tempo e com que nível de fiabilidade?
Os nossos acumuladores de energia alimentam o seu sistema por períodos desde alguns segundos a várias horas. As condições ambiente e as condições de utilização na sua aplicação influenciam a vida útil do acumulador de energia. As baterias de chumbo oferecem um tempo de buffer longo, enquanto as baterias de iões de lítio e os módulos de condensadores se destacam pela elevada estabilidade térmica e alta capacidade de ciclos.

Como é possível compensar as oscilações de tensão numa instalação?
Se, na extremidade de cabos compridos, se verificarem quedas de tensão, estas serão atualizadas de forma confiável para a tensão de saída nominal, graças ao amplo intervalo de entrada de conversores DC/DC. Também nos sistemas operados a bateria os consumidores são alimentados de forma segura e fiável. Assim, é constantemente garantida uma tensão contínua regulada.

Como é possível aumentar a qualidade da tensão para consumidores particularmente sensíveis num sistema?
Os conversores QUINT DC/DC possuem um isolamento galvânico que separa os consumidores sensíveis dos consumidores perturbadores, garantindo, assim, uma alimentação fiável.

Como é criado um sistema de fonte de alimentação redundante com circuitos de corrente separados e distribuição de carga uniforme?
Com a ajuda do modo paralelo da fonte de alimentação QUINT é realizada uma distribuição uniforme da carga de ambas as fontes de alimentação. A curva característica de saída é ligeiramente inclinada para os pontos de trabalho de ambos os aparelhos se encontrarem no centro. Em combinação com módulos QUINT S-ORING, as duas redes de alimentação são desacopladas entre si.

Como se distingue uma ligação em paralelo para aumento da potência e um funcionamento redundante?
No caso de um aumento da potência, a carga total corresponde à corrente máxima de ambas as fontes de alimentação. Caso um aparelho falhe, não está garantida a alimentação segura da carga. No caso de redundância, ambas as fontes de alimentação devem ser concebidas de forma que possam suportar toda a corrente de carga, mesmo sozinhas. Isto significa uma carga máxima de 50% por fonte de alimentação.

Um número infinito de possibilidades de aplicação A eficiente solução de fonte de alimentação QUINT é particularmente adequada para indústrias que necessitam da máxima disponibilidade da instalação.

Indústria de processos
Indústria automóvel
Energia eólica
Transmissão e distribuição de energia
Navio porta-contentores
Indústria ferroviária
Infraestruturas urbanas