EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 |