Cablagem do sistema específica de controladores

Cablagem do sistema específica de controladores

A nossa cablagem do sistema específica do controlador foi especialmente desenvolvida para o acoplamento rápido e sem erros aos módulos I/O de diversos controladores. Os adaptadores frontais de fácil encaixe, os cabos do sistema e as barcas de terminação, especialmente os da nova geração de VARIOFACE Front Connect, poupam até 90% de tempo e 60% de espaço em comparação com as soluções convencionais. A cablagem do sistema VARIOFACE está disponível para todos os sistemas I/O comuns.

Go to Product Detail Page for item 2304102
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection
2304102

V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: minusschaltend

Vantagens

  • Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças à cablagem de sistema específica dos controladores
  • Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector passa-painel
  • Formato individual graças a módulos de ligação com tecnologia de ligação de um, dois ou três condutores
  • Flexível – ligação com tecnologia de ligação push-in, mola de tração ou de parafuso
  • Planeamento simplificado com lista de referências de elaboração de projetos ou seletor online
  • A cablagem do sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cablagem do sistema VARIOFACE com componentes encaixáveis

Cablagem do sistema VARIOFACE com componentes encaixáveis

Resumo da cablagem do sistema específica de controladores

A cablagem do sistema VARIOFACE específica de controladores é composta pelos seguintes componentes:

  1. Adaptador frontal:
    O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando a complexa cablagem de fio individual. Este é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Cabos de sistema:
    Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-fabricado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem.

  3. Barcas de terminação:
    A barca de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Também aqui, beneficie da variedade da gama de produtos. As barcas de terminação estão disponíveis com diferentes tecnologias de ligação, larguras totais e funções.
     

Imagem do produto cablagem do sistema da barca de terminação

VARIOFACE Front Connect

A nova geração de barcas de terminação extremamente compactas é o suplemento ideal entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador permite a cablagem rápida e sem erros e poupar espaço no quadro de comando. Com uma elevada flexibilidade e um formato estreito, a VARIOFACE Front Connect suporta de forma ideal os periféricos descentralizados.

VARIOFACE Front Connect

Cablagem convencional com fios individuais

Cablagem convencional com fios individuais

Cablagem convencional com fios individuais

A cablagem dos periféricos com fios individuais demora muito tempo e está sujeita a falhas.
Características:

  • Demorada porque são necessários muitos passos de trabalho, como, por exemplo, cortar à medida, decapar, marcar, cravar e colocar os fios
  • Cada ligação de condutor individual é uma potencial fonte de erro
  • Os agrupamentos de cabos são confusos
  • Deteção de erros difícil
  • Flexibilidade máxima devido a fios individuais
Cablagem do sistema VARIOFACE

Cablagem do sistema VARIOFACE

Cablagem do sistema VARIOFACE

A cablagem do sistema é um conceito de cablagem coordenado, composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:

  • Os componentes encaixáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
  • Economia de tempo de 90 % em comparação com a cablagem convencional de fios individuais
VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configurador para cablagem do sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configure a sua solução Plug and Play personalizada para novas instalações ou atualizações. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Sistema de relés modular com ligação de sistema

Cablagem do sistema específica de controladores com adaptador PLC V8

O adaptador de cablagem do sistema permite uma integração rápida e correta de módulos de relé ao nível de comando. Na solução são reunidas as características da PLC-INTERFACE e da cablagem do sistema VARIOFACE. O módulo de entrada e saída permite, graças ao formato modular, uma montagem específica dos canais em função dos requisitos de comutação.

Complemento ideal para os sistemas I/O remotos
VARIOFACE Front Connect

A nova geração de barcas de terminação extremamente compactas é o suplemento ideal
entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador permite
a cablagem rápida e sem erros e poupar espaço no quadro de comando.
A VARIOFACE Front Connect suporta periféricos descentralizados de forma ideal
graças à sua flexibilidade e ao formato compacto.

Descarregar flyer
Portfólio de produto VARIOFACE Front Connect e imagem de produto cabo do sistema