Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas

Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas

De forma a proteger as instalações fotovoltaicas contra descargas atmosféricas e sobretensões, é necessário instalar caixas de junção de strings. As nossas caixas de junção de strings prontas a instalar e de ligação imediata são soluções de sistema fiáveis que protegem o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua e alternada. Os acoplamentos de sobretensão são desviados diretamente para o potencial de terra.

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1694155
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
1694155

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 16; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T1 / T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1694153
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
1694153

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 16; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector, String monitoring; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; communication: RS-485; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

Sistema de energia solar

Soluções versáteis para a proteção contra sobretensão dos seus projetos solares

Quer se trate instalar ou operar uma instalação fotovoltaica no telhado ou um grande parque solar, oferecemos-lhe as medidas adequadas de proteção contra sobretensão. Aqui pode obter todas as informações sobre os desafios específicos e os nossos produtos inovadores que protegem as suas instalações com eficiência. Informe-se sobre o seu caso de aplicação individual e a nossa contribuição para a proteção adequada contra sobretensão:

Vantagens

  • Todos os conjuntos em invólucros à prova de pó e jatos de água (IP65)
  • Rápida instalação e colocação em funcionamento devido à pré-montagem das caixas de junção de strings
  • Ligação fácil do condutor de potencial de proteção graças a opções de ligação suficientes na caixa de junção de strings
  • Criação rápida de soluções personalizadas
  • Ligação sem manutenção de strings fotovoltaicas através de tecnologia de ligação push-in ou SUNCLIX
  • EM todos os conjuntos fotovoltaicos com tecnologia de ligação SUNCLIX, os conectores necessários já estão incluídos no volume de fornecimento
  • Conjunto de equipamentos de comutação em conformidade com as normas graças à aplicação da DIN EN 61439

Novos produtos

Exemplo de caixa de junção de strings com interruptor seccionador

Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas

Isolamento seguro em caso de incêndio

As organizações de proteção contra incêndios e as seguradoras recomendam cada vez mais os chamados interruptores de bombeiros. Para minimizar os riscos para as equipas de emergência e garantir um combate seguro ao incêndio, o objetivo é desligar automaticamente as strings fotovoltaicas próximas dos módulos fotovoltaicos em caso de emergência.

Características principais

  • Interruptor seccionador motorizado
  • Proteção integrada contra sobretensão (tipo T1/2)
  • Proteção de até 12 seguidores MPP
  • Até 2 strings por seguidor MPP e 20 A por string
  • Ligação sem manutenção através de tecnologia de ligação push-in ou SUNCLIX
  • Conformidade com a norma através da aplicação da DIN EN 61439

Vantagens

  • Isolamento "automático" das strings fotovoltaicas próximas dos módulos fotovoltaicos
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas através da pré-montagem das caixas de junção de strings
  • Poupança de espaço graças ao formato compacto
  • Ligação fácil da ligação de compensação de potencial da proteção contra descargas atmosféricas graças a opções de ligação suficientes
  • Redução do esforço de instalação através da combinação das strings fotovoltaicas

Caixa de junção de strings pré-montada

Caixas de junção de strings pré-montadas protegem instalações no telhado de modo fiável

Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas

Com as suas caixas de junção de strings pré-montadas, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema fiáveis que protegem o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua.

Os acoplamentos de sobretensão são desviados diretamente para o potencial de terra. Graças ao âmbito de serviços adaptado, é possível disponibilizar rapidamente novas variantes.

Exemplo de desativação de emergência por bombeiros

Segurança em caso de manutenção e perigo

Desativação de emergência por bombeiros e interruptor seccionador

Disponibilizamos uma desativação de emergência por bombeiros ou um interruptor seccionador e também uma proteção contra sobretensão num só equipamento. A instalação fotovoltaica pode ser desligada remotamente através de um interruptor de desligamento de emergência. Assim é disponibilizada a máxima segurança possível em caso de perigo e manutenção.

Exemplo de produto Conectores fotovoltaicos em aplicação

Cablagem fácil: montagem do conector solar sem ferramenta especial

Conectores fotovoltaicos

Para a ligação de strings fotovoltaicas, as caixas de junção de strings podem ser equipadas com passa-painéis SUNCLIX ou com bucins roscados para cabo com bornes push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes push-in unem as vantagens de uma instalação fácil e de uma ligação fiável e isenta de manutenção.

Mais informações
Proteção contra sobretensão e acessórios fotovoltaicos

De forma a garantir a melhor proteção de diferentes partes da instalação no telhado contra descargas atmosféricas e sobretensões, é necessária a instalação de caixas de junção de strings. A Phoenix Contact disponibiliza um vasto portfólio de diferentes caixas de junção de strings prontas a instalar e a ligar para as suas instalações no telhado.

Ver e descarregar e-paper
Conversa entre um eletricista numa instalação fotovoltaica no telhado e um colaborador da Phoenix Contact com um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias na mão