TVFKC plug set for MACX Ex i devices with 2-pos. plugs
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Os componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos num único sistema. Use, p. ex., o conector de bus para calha DIN modular como solução flexível do sistema para a ligação de energia. Especialmente em aplicações multicanal, o conector de bus para calha DIN simplifica a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante o funcionamento. O portfólio é completado com outros acessórios como, p. ex., adaptadores de programação e bornes de passagem.
TVFKC plug set for MACX, not Ex i devices, with 2-pos. plugs
TVFKC plug set for MACX, not Ex i devices, with 3-pos. plugs
TVFKC plug set for MACX Ex i devices with 3-pos. plugs
Feed-through terminal block for transmission of signals that are already electrically isolated
Dummy module with no function for connecting unused intrinsically safe signal cables, with plug-in screw connection terminal blocks.
Vantagens
- Facilidade de ligação de energia, ampliação do sistema ou substituição de módulo, mesmo durante o funcionamento, graças ao conector de bus para calha DIN
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com intervalo de entrada amplo de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador Power Rail
- Diagnóstico confortável com módulo de monitorização de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector de bus para calha DIN oferece três possibilidades de alimentação de equipamentos:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respetivo tipo de módulo. As indicações sobre o cálculo encontram-se no nosso manual de alimentação na área de transferência dos artigos.
Diagnóstico cómodo com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas, o conector de bus para calha DIN oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Circuito aberto
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Excesso ou não alcance do intervalo de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)