RIF-0-BPT/21
-
Relay base
2900958
Relay base RIF-0..., for miniature power relay with 1 changeover contact or solid-state relays of the same design, Push-in connection, for mounting on NS 35/7,5
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
| Product type | Relay socket |
| Product family | RIFLINE complete |
| Set comprises | 2903368 RIF-0-RPT-24DC/21AU |
| 2903369 RIF-0-RPT-12DC/21AU | |
| 2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 | |
| 2903371 RIF-0-RPT-12DC/21 | |
| 1550107 RIF-0-RPT-24DC/21/MS |
| Nominal voltage UN | 250 V AC/DC (Contact side) |
| Nominal current IN | max. 8 A (Depends on application/assembly) |
| Protective circuit | Freewheeling diode |
| Input voltage range | 12 V DC ... 24 V DC |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 16 |
| Item dimensions | |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 93 mm |
| Depth | 78 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V2 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (Depends on application/assembly) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2900958 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | DK6 |
| Chave de produto | DK6521 |
| GTIN | 4046356733014 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 20 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c06b55-f1a6-4d06-9929-5f63500f22be |
Produtos compatíveis
-
REL-MR- 12DC/21 - Single relay 2961150
-
REL-MR- 24DC/21 - Single relay 2961105
-
REL-MR- 12DC/21AU - Single relay 2961163
-
REL-MR- 24DC/21AU - Single relay 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Single relay 2909642
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniature solid-state relay 2967950
-
FBS 2-6 - Plug-in bridge 3030336
-
FBS 3-6 - Plug-in bridge 3030242
-
FBS 4-6 - Plug-in bridge 3030255
-
FBS 5-6 - Plug-in bridge 3030349
-
FBS 10-6 - Plug-in bridge 3030271
-
FBS 20-6 - Plug-in bridge 3030365
-
FBS 50-6 - Plug-in bridge 3032224
-
FBS 2-6 BU - Plug-in bridge 3036932
-
FBS 3-6 BU - Plug-in bridge 3036945
-
FBS 4-6 BU - Plug-in bridge 3036958
-
FBS 5-6 BU - Plug-in bridge 3036961
-
FBS 10-6 BU - Plug-in bridge 3032198
-
FBS 20-6 BU - Plug-in bridge 3032208
-
FBS 50-6 BU - Plug-in bridge 3032211
-
FBS 2-6 GY - Plug-in bridge 3032237
-
FBS 3-6 GY - Plug-in bridge 3032240
-
FBS 4-6 GY - Plug-in bridge 3032279
-
FBS 5-6 GY - Plug-in bridge 3032266
-
FBS 10-6 GY - Plug-in bridge 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Fuse adapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA