OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniature solid-state relay
2967950

Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Vantagens

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB
Zero voltage switch at AC output