Sistema universal de relés industriais RIFLINE complete na calha metálica com acessórios

Sistema de relés industrial universal

Com os relés universais RIFLINE complete pode realizar todas as aplicações de relé padrão. É indiferente se pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: as áreas de aplicação vão desde o relé de acoplamento e temporizado até à substituição de minicontactores. O sistema de relé encaixável universal possibilita um manuseamento rápido, fácil e sem erros.

Go to Product Detail Page for item 2900931
RIF-1-BPT/2X21 - Relay base
RIF-1-BPT/2X21 - Relay base
2900931

Relay base RIF-1..., for miniature power relay with 1 or 2 changeover contacts or solid-state relays of the same design, Push-in connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5

Vantagens

  • Família de produtos completa graças à cobertura de todas as aplicações de relés padrão
  • Manuseamento simples graças ao conceito moderno de cablagem e de distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé temporizado através do módulo de função encaixável
  • Sistema de relés fiável para uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina
  • Sistema modular flexível graças à disponibilidade de módulos completos e à montagem modular

Novos produtos

Módulo de relé altamente compacto e de condução forçada na calha metálica

Módulos de relé altamente compactos e de condução forçada

De seis polos com tecnologia de ligação push-in

O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete comuta de forma fiável com seis contactos de condução forçada e tecnologia de ligação push-in. Beneficie da distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada e do feedback fiável na sua aplicação.

Características principais

  • Tecnologia de ligação push-in
  • Largura total de apenas 20,9 mm
  • Módulo de relé com relé de 6 polos de condução forçada
  • Distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada
  • Feedback fiável

Vantagens

  • Comutação com poupança de espaço graças a uma largura total de apenas 20,9 mm
  • Contactos de condução forçada graças aos relés de seis polos
  • Cablagem fácil e rápida dos módulos de relé graças à tecnologia de ligação push-in
  • Distribuição de potencial simples com pontes no lado de entrada

Relé de acoplamento RIFLINE complete com contactos de condução forçada na calha metálica

Relés de acoplamento mecanicamente guiados

Os relés de acoplamento mecanicamente guiados da Phoenix Contact permitem a comutação de um feedback seguro. Destinam-se ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contactos. Os nossos módulos de relé de acoplamento multicanal são desenvolvidos de acordo com a norma DIN EN 61810-3 tipo A e oferecem a máxima segurança e fiabilidade. Esta norma assegura que são aplicadas medidas especiais de conceção e construção para garantir que os contactos normalmente abertos e normalmente fechados nunca possam estar no mesmo estado ao mesmo tempo.

Graças a estes contacto de condução forçada, os nossos relés são ideais para serem utilizados em sistemas de automonitorização, tais como sistemas de controlo relacionados com a segurança. Confie na nossa tecnologia para maximizar a segurança e a eficiência das suas aplicações industriais.

RIFLINE complete com módulo temporizado multifunções

Módulo temporizado multifuncional

Expansão simples para os seus módulos de relés: o módulo temporizado, facilmente encaixável e multifuncional para 24 V DC serve para expandir um módulo de relé para um relé temporizado. Pode equipar as bases RIF-1 a RIF-4 com este módulo.

Pode escolher entre três funções de tempo num intervalo de tempo de 0,5 s a 100 min:

  • Atraso na ligação
  • Com ligação em intervalos
  • Relógio