Relay base RIF-0..., for miniature power relay with 1 changeover contact or solid-state relays of the same design, Push-in connection, for mounting on NS 35/7,5
Sistema de relés industrial universal
Com os relés universais RIFLINE complete pode realizar todas as aplicações de relé padrão. É indiferente se pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: as áreas de aplicação vão desde o relé de acoplamento e temporizado até à substituição de minicontactores. O sistema de relé encaixável universal possibilita um manuseamento rápido, fácil e sem erros.
Relay module with Push-in connection, consisting of: relay base with status LED, freewheeling diode, and retaining bracket, safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3, contact switching type: 2 N/O contacts and 2 N/C contacts, input voltage: 24 V DC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 4 changeover contacts. Input voltage: 230 V AC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, multi-layer contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 24 V DC
Pre-assembled solid-state relay module with push-in connection, consisting of: relay base with ejector and plug-in miniature solid-state relay. Input voltage: 24 V DC. Output: 3 - 33 V DC/3 A
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with freewheeling diode and yellow LED, polarity: A1+, A2-, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC ±30 %
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor, input voltage: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Plug-in module for extending a relay module to create a timer relay, 3 time functions, 4 time ranges, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 24 V DC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor and yellow LED, input voltage: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Vantagens
- Família de produtos completa graças à cobertura de todas as aplicações de relés padrão
- Manuseamento simples graças ao conceito moderno de cablagem e de distribuição de potencial
- Expansão simples para relé temporizado através do módulo de função encaixável
- Sistema de relés fiável para uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina
- Sistema modular flexível graças à disponibilidade de módulos completos e à montagem modular
Relés de acoplamento mecanicamente guiados
Os relés de acoplamento mecanicamente guiados da Phoenix Contact permitem a comutação de um feedback seguro. Destinam-se ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contactos. Os nossos módulos de relé de acoplamento multicanal são desenvolvidos de acordo com a norma DIN EN 61810-3 tipo A e oferecem a máxima segurança e fiabilidade. Esta norma assegura que são aplicadas medidas especiais de conceção e construção para garantir que os contactos normalmente abertos e normalmente fechados nunca possam estar no mesmo estado ao mesmo tempo.
Graças a estes contacto de condução forçada, os nossos relés são ideais para serem utilizados em sistemas de automonitorização, tais como sistemas de controlo relacionados com a segurança. Confie na nossa tecnologia para maximizar a segurança e a eficiência das suas aplicações industriais.
Módulo temporizado multifuncional
Expansão simples para os seus módulos de relés: o módulo temporizado, facilmente encaixável e multifuncional para 24 V DC serve para expandir um módulo de relé para um relé temporizado. Pode equipar as bases RIF-1 a RIF-4 com este módulo.
Pode escolher entre três funções de tempo num intervalo de tempo de 0,5 s a 100 min:
- Atraso na ligação
- Com ligação em intervalos
- Relógio