REL-MR- 24DC/21AU - Single relay
2961121

Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Vantagens

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A