Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Conectores circulares e de dados para a placa de circuito impresso
Os conectores circulares e de dados para placas de circuito impresso oferecem-lhe soluções perfeitas para aplicações industriais e para a interligação de dispositivos inteligentes. Os conectores redondos M8 e M12, assim como os conectores de dados RJ45, D-SUB, HDMI, coaxiais, de fibra ótica ou SPE permitem uma transmissão de dados preparada para o futuro. O nosso portfólio inclui variantes para soldadura automática por onda, SMT ou THR, assim como todas as codificações, frentes de acoplamento e graus de proteção comuns.
Contact carrier, Power, 6-position, Socket, straight, M12, M-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Vantagens
- Soluções ideais para a placa de circuito impresso graças aos conectores circulares M8 e M12 do lado do dispositivo, bem como aos conectores de dados de RJ45 a USB, SPE e D-SUB até às ligações coaxiais e de fibra ótica
- Elevada flexibilidade graças às variantes blindadas e não blindadas, saídas pares e ímpares, diferentes tipos de sinal e todos os graus de proteção comuns
- Ligação rápida graças a soluções de ligação inovadoras para dispositivos em todos os graus de proteção e códigos padrão da indústria
- Variantes do portfólio para processos de soldadura automatizados
Novos produtos
Características principais
Oferecemos-lhe os conectores montados em placas de circuito impresso certos para a sua aplicação. Beneficie de uma largura de banda única do portfólio.
| Conectores circulares e de dados para a placa de circuito impresso | |
|---|---|
| Codificações | Para todas as redes comuns (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
| Números de polos | 2 até 12 |
| Frentes de encaixe | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
| Graus de proteção | IP20 até IP69K |
| Velocidades de transmissão | 1 até 10 GBit/s |
| Tipos de sensores | Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Somos o parceiro ideal
O número de relações entre máquinas, peças de máquinas e utilizadores não para de crescer. Isto significa que a quantidade de dados aumenta, mas o espaço disponível mantém-se igual. Com o aconselhamento competente da Phoenix Contact, irá obter a solução adequada para a sua interface do equipamento: os nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para a sua aplicação.
Apoiamos o seu o processo de planeamento: durante o desenvolvimento do equipamento, damos-lhe apoio, por ex. com uma pré-configuração rápida e dados 2D/3D para o seu software CAD. Incluído no pacote de Support: um serviço de amostras gratuito e uma logística fiável com disponibilidade em todo o mundo graças às encomendas online.
Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são produzidos para uma comunicação entre equipamentos fiável e duradoura. Graças à nossa competência abrangente em tecnologia de ligação, pode beneficiar de soluções inovadoras e de produtos sempre disponíveis. As verificações em laboratório, que vão para além do que está padronizado, e as certificações internacionais confirmam a qualidade dos nossos produtos.
Tecnologias
Descubra mais sobre a tecnologia Single Pair Ethernet, a chave para a transmissão de dados e potência consistente desde o sensor até à cloud.
Beneficie de uma transmissão de dados fiável através de tecnologia comprovada, baseada em cobre.
A transmissão de dados através de fibra ótica permite taxas de dados até 40 GBit/s ao longo de vários quilómetros.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: as tecnologias de transmissão preparadas para o futuro e para uma comunicação segura.
Desde a ligação push-in à ligação de vários condutores, passando pela ligação de parafuso: informe-se sobre a diversidade de tecnologias de ligação.
Equipe eficientemente e processe de modo seguro as placas de circuito impresso: a nossa tecnologia de ligação de equipamentos é adequada para a produção manual, parcial ou totalmente automatizada.