HC-M-DSUB-09/2-CT-M
-
Contact insert module
1079796
HEAVYCON pin contact insert module, D-SUB 9, crimp connection, for two conductors, without crimp contact
Detalhes dos produtos
| General | For module carrier frames HC-M-B...-MF-H/HC-M-B...-MF-B, for two conductors |
| General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
| General | The use of guide pins (HC-CST) and sockets (HC-CBU) is recommended to prevent tip collision due to misalignment. |
| Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-DSUB-C |
| Application | Data |
| Number of positions | 9 |
| Connection profile | 9 |
| Contact numbering | 1 - 9 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Number of module slots | 1 |
| Contact material type | turned |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.09 mm² ... 0.82 mm² |
| Connection cross section AWG | 28 ... 18 |
| Stripping length of the individual wire | 4.2 mm |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.2 mm |
| Height | 35.7 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 52 mm |
| Contact diameter | 1 mm |
| Rated voltage (III/3) | 48 V |
| Rated surge voltage | 0.8 kV |
| Rated current | 5 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Material Line conductor | Zinc alloy |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1079796 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626800554 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,3 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 34,3 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
HC-CBU-MOD - Coding element 1636130
-
HC-CST-MOD - Coding element 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB crimp contact 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB crimp contact 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB crimp contact 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB crimp contact 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
-
HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Contact insert module 1079793
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Tool 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimping pliers with digital display 1212510
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA