DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 28 A | - 12 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 28 A | |||