AXL SE AI4 I 4-20 - Analog module
1088062

Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

4 analog input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Current range: 4 mA ... 20 mA
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Wire-break detection
Device rating plate stored