UL Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Spring-cage connection | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Screw connection | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| Spring-cage connection | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Screw connection | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |