ZB 16,LGS:L1-N,PE
-
Zack marker strip
0827462
Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: L1, L2, L3, N, PE, mounting type: latching, for terminal block width: 16.3 mm, Number of individual labels: 5, text field height: 10.5 mm, text field width: 16.25 mm
Detalhes dos produtos
| Pitch | 16.3 mm |
| Marking | |
| Number of individual labels | 5 |
| Number of individual labels per row | 5 |
| Number of marker strips | 5 |
| Printing direction | printed horizontally |
| Printing | L1, L2, L3, N, PE |
| Slot type | high |
| Width | 16.00 mm |
| Height | 10.50 mm |
| Depth | 4.20 mm |
| Pitch | 16.3 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Components | free from silicone and halogen |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Specification | EN ISO 1518-1:2023 (following) |
| Requirements | ≥ 5 N |
| Result | Test passed |
| Tesafilm test | |
| Specification | DIN EN ISO 2409:2020-12 (following) |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Specification | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Test Bb |
| Duration | 96 h |
| Temperature for testing | 120 °C |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | EN ISO 22479:2022-06 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | latching |
| N.º de artigo | 0827462 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG2122 |
| GTIN | 4046356431422 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,99 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1,77 g |
| Número do imposto alfandegário | 49119900 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,015 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA