Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Housing
1412822

Surface mounting housing B6, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, 2x M25, height: 54.6 mm, cable gland: none, Standard

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Good shielding in the event of electromagnetic interference