HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL/...
-
Housing
1373268
Sleeve housing B24, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x Pg21, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Detalhes dos produtos
| General | powder-coated and color version of item 1412791 HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL |
| General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Standard |
| Design | B24 |
| Type of locking | for single locking latch |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x Pg21 |
| Cable outlet | straight |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 44 mm |
| Height | 60 mm |
| Length | 120 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP67 | |
| Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Impact strength | IK08 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1373268 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7APB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 240,2 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 240,2 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Cable gland 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Cable gland 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Protective cover 1346550
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Protective hose screw connection 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Protective hose screw connection 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Protective hose screw connection 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Protective hose screw connection 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Protective hose screw connection 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Protective hose screw connection 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Protective hose screw connection 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Protective hose screw connection 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Protective hose screw connection 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Protective hose screw connection 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Protective hose screw connection 3241055
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA