PC de painel
Beneficie das vantagens de PC de painel escaláveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar os seus dados. Os PC com painel tátil são o cartão de visita de qualquer solução de visualização. Na versão em variante de montagem ou com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PC de painel industriais convencem pela sua robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.
Contacte-nos para mais informações sobre os produtos
As vantagens dos nossos PC de painel
- Adequado para qualquer instalação com tamanhos de ecrã de 7" a 21"
- Ecrãs táteis projetivo-capacitivos da mais recente geração para a deteção precisa dos pontos de contacto no setor industrial: são suportados ambientes molhados e húmidos e a operação com luvas
- Potência do processador adequada à aplicação: com processadores eficientes e de alto desempenho Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da última geração
- Elevada disponibilidade do sistema graças à estrutura sem ventilador, apta para a indústria e ausência de partes móveis
- Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0