Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UT 4-HESI (5X20) GY - Fuse modular terminal block
3074169

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis