CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-65057| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-113330| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 | ||