CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||