Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UT 4-HESILED 60 (5X20)-EX - Fuse modular terminal block
1021491

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

An extremely compact design
Test pick-off on both sides in the fuse lever
Tested for railway applications