CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-65053| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| F | ||||
| 800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 800 V | 50 A | 18 - 12 | |
CCA
ID de certificação: NTR-NL 3070| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | - 6 | |||
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-119849| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
GL
ID de certificação: 98876-96 HH| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II part certificate | 690 V | 43.5 A | - 6 | |