Test plug strip, number of positions: 1, color: green
Detalhes dos produtos
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Pin diameter
4 mm
Color
green
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
N.º de artigo
0303370
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BE1
Chave de produto
BE1Z3X
GTIN
4017918000486
Peso por unidade (inclusive embalagem)
3,49 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
3,23 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
PL
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)