As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de ligação adequada podem ser equipadas e soldadas numa etapa de trabalho. Use bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in em até dois níveis de ligação, assim como réguas de bornes encaixáveis em até três níveis de ligação para a sua aplicação. Monte rapidamente o invólucro de calha metálica por encaixe.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, flat design, without vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 84.8 mm, color: red (similar RAL 3001), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant