As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de ligação adequada podem ser equipadas e soldadas numa etapa de trabalho. Use bornes para placa de circuitos impressos com ligação de parafuso ou push-in em até dois níveis de ligação, assim como réguas de bornes encaixáveis em até três níveis de ligação para a sua aplicação. Monte rapidamente o invólucro de calha metálica por encaixe.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, without vents, width: 45.2 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: black (similar RAL 9005), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant