A montagem eficiente de um equipamento é influenciada de forma decisiva pelo invólucro usado. Os invólucros eletrónicos da série ME MAX permitem um bloqueio simples dos componentes individuais entre si. Além disso, os invólucros de meia concha podem ser facilmente expandidos com peças intermédias, o que resulta em larguras totais expansíveis de forma modular.
DIN rail housing, Cover, width: 22.6 mm, height: 61 mm, depth: 5.5 mm, color: transparent