Invólucros eletrónicos modulares ME MAX

Invólucros eletrónicos modulares ME MAX com construção modular flexível

Os invólucros modulares da série ME MAX oferecem muito espaço com construção modular flexível. Com larguras de 12,5 a 90 mm, o invólucro de calha metálica oferece soluções personalizadas e orientadas para o design da sua eletrónica. Graças à tecnologia de ligação variável com diferentes passos e números de polos, os invólucros eletrónicos são adequados para inúmeras aplicações no fabrico de equipamentos e integração de sistemas.

Go to Product Detail Page for item 1050491
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
1050491

PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: FKDSO 2,5 HV/..-L, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1. Product with pin output on left side

Vantagens

  • A estrutura modular do invólucro permite soluções eletrónicas variáveis
  • Áreas úteis ideais para montagem da placa de circuitos impressos, operação e visualização
  • Tecnologias de ligação feitas à medida para a transmissão de sinais, dados e potência (até 42 A) com diferentes passos
  • Conector transversal da calha metálica TBUS e conector de potência PCO para a comunicação entre módulos
Amostra gratuita
Teste invólucros modulares da série ME MAX

Deseja testar invólucros eletrónicos da série ME MAX? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série ME MAX
Configurador para invólucros eletrónicos ME MAX em construção modular flexível

Configurador para invólucros eletrónicos em construção modular flexível

A construção modular do invólucro ME MAX permite maximizar a área da placa de circuito impresso. Isto permite-lhe utilizar uma vasta gama de tecnologias de ligação com até 120 polos por módulo. Ao mesmo tempo, os módulos individuais do invólucro permitem larguras de instalação flexíveis de 12,5 a 90 mm. As bases de bus e outros acessórios garantem uma maior flexibilidade para as suas aplicações.

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Vista geral do invólucro ME MAX orientado para o design Invólucros eletrónicos modulares para funções e design ME MAX, para uso em sistemas eletrónicos industriais modernos: tecnologia de ligação variável, conectores de bus para calha DIN e modularidade para configuração de equipamentos para aplicações.

Vista geral do invólucro ME MAX
Conectores de bus para calha DIN
Conectores de bus para calha DIN opcionais para uma comunicação eficiente entre módulos.
Conectores de bus para calha DIN
Tecnologia de ligação
A tecnologia de ligação com passos de 3,5 a 7,5 mm proporciona uma grande flexibilidade aos fabricantes de equipamentos.
Tecnologia de ligação
Conectores
Os conectores para placa de circuitos impressos PSPT à prova de toque permitem a ligação rápida através de tecnologia push-in.
Conectores
Ponto de blindagem
Ponto de blindagem opcional para fixação de condutores blindados ao invólucro.
Ponto de blindagem
Vários níveis de ligação
No caso da série de invólucros ME MAX, são possíveis até três níveis de ligação.
Vários níveis de ligação
Tampa grande de invólucros para ecrãs
É possível integrar ecrãs graças à tampa de invólucro especial de grandes dimensões.
Tampa grande de invólucros para ecrãs

ME e ME MAX: sistemas de invólucro com construção modular flexível

Os invólucros eletrónicos ME e ME MAX reduzem os trabalhos de cablagem com os bus para calha DIN integrados e a estrutura modular. Os inúmeros acessórios e as vastas opções de adaptação, que também abrangem a largura do invólucro, permitem aumentar o número de soluções de invólucro personalizadas.

O invólucro para designs flexíveis e modulares de equipamentos

Estrutura modular do invólucro através do princípio de meia concha
Tecnologia de ligação flexível para invólucros ME-MAX
Conectores de bus para calha DIN para um contacto simples do módulo
Lâmpadas de sinalização óticas em resumo
Estrutura modular do invólucro através do princípio de meia concha

A montagem eficiente de um equipamento é influenciada de forma decisiva pelo invólucro usado. Os invólucros eletrónicos da série ME MAX permitem um bloqueio simples dos componentes individuais entre si. Além disso, os invólucros de meia concha podem ser facilmente expandidos com peças intermédias, o que resulta em larguras totais expansíveis de forma modular.

Tecnologia de ligação flexível para invólucros ME-MAX

Poupe espaço com uma tecnologia de ligação flexível que poderá obter com diferentes passos e números de polos. Assim, poderá transmitir sinais de controlo de poucos miliamperes ou tensões de alimentação de várias centenas de volts. Os bornes para placa de circuitos impressos e a tecnologia de ligação encaixável permitem uma ligação de equipamento ideal. A tecnologia de ligação está disponível em passos de 3,5 a 7,5 mm e para tensões de até 600 V (UL). As tecnologias de ligação push-in e por parafuso estão disponíveis para todos os tipos de bornes.

Conectores de bus para calha DIN para um contacto simples do módulo

Uma ligação simples e sem erros de módulos a calhas metálicas é decisiva para um sistema de equipamentos inovador e preparado para o futuro. Usufrua ao máximo da sua superfície da placa de circuito impresso com o adaptador ME-TBUS, que permite uma transmissão de dados em série e paralela com cinco polos. Os conectores PCO permitem transmitir correntes elevadas até 42 A com 60 V DC entre módulos.

Lâmpadas de sinalização óticas em resumo

Os guias luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos e são ideais para a sua função. Além disso, os guias luminosos são resistentes contra descargas eletrostáticas. Os pinos de compressão permitem uma montagem simples na placa de circuito impresso. Além disso, processamos invólucros eletrónicos conforme deles necessite.

Montagem simples dos invólucros eletrónicos da série ME

Deixe-se convencer com a facilidade e simplicidade de montagem dos invólucros eletrónicos da série ME MAX, graças ao bloqueio simples dos componentes individuais. Aqui, os invólucros de meia concha podem ser facilmente expandidos de forma modular com peças intermédias, até ser atingida a largura total pretendida.

Conjuntos de desenvolvimento para invólucros da série ME-MAX

Desenvolver de forma rápida e com custos otimizados com conjuntos de desenvolvimento

Beneficie dos nossos conjuntos de desenvolvimento para desenvolver rapidamente os seus protótipos e equipamentos de pré-produção. Os conjuntos possuem soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação integrada e placas de circuito impresso adequadas com orifícios. Assim, os sistemas completos de equipamentos podem ser efetuados com bases de bus específicas. Configure o seu conjunto de desenvolvimento na nossa loja e comece já a desenvolver os seus equipamentos.

Módulo com invólucros da série ME

Opção de combinação com o sistema de invólucros ME

Por cada conector de bus para calha DIN, pode, enquanto fabricante de equipamentos, combinar as espessuras das duas séries de invólucros ME e ME MAX entre si numa aplicação e, desse modo, beneficiar das vantagens de ambos os sistemas.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.