A versatilidade como princípio da série EH também caracteriza a configuração da tampa. O espaço de bloqueio aberto garante flexibilidade na tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Estão disponíveis três variantes de tampa para as ligações de placa de circuitos impressos personalizadas. Selecione entre tampas com espaço de bloqueio de um ou dos dois lados ou uma tampa fechada.
DIN rail housing, Upper housing part, flat design, connection opening on both sides, connection opening on both sides, width: 22.6 mm, height: 75.26 mm, depth: 36.95 mm, color: light gray (similar RAL 7035)