cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
CCC
ID de certificação: 2020322313000632CSA
ID de certificação: 2725780| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||